Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

SKF energoefektīvo (E2) sfērisko rullīšu gultņu smērviela

SKF energoefektīvo sfērisko rullīšu gultņu smērviela, LESA 2
SKF LESA 2 smērviela satur pilnībā sintētisku polialfaolefīna (PAO) bāzes eļļu un unikālu litija ziepju biezinātājvielu. Šī augstākās kvalitātes, zemas berzes smērviela ir īpaši paredzēta SKF energoefektīvajiem sfēriskajiem rullīšu gultņiem.
  • Zems berzes griezes moments
  • Palīdz samazināt berzes izraisītus enerģijas zudumus
  • Klusa darbība
  • Īpaši laba oksidēšanās stabilitāte un ūdensizturība
Pieejamie iepakojumu izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLESA 2/0,4
1 kg bundžaLESA 2/1
5 kg bundžaLESA 2/5
18 kg spainisLESA 2/18
Tehniskie dati
ApzīmējumsLESA 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP2G-50
NLGI konsistences klase2
Iebiezinātājs veidsLitija
KrāsaBēša
Bāzes eļļas veidsPAO
Temperatūras diapazonsNo –50 līdz +110 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176180 min (356 min)
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
+50 maks. (325 maks.)
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm380 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
- standarts ISO 110070–1
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %<4
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks. 100 °C
Rullīšu gultņu eļļošanas spējas 
R0F pārbaudes L50 intervāls pie 20 000 apgr./min; stundas>1000 110 °C temperatūra 
Īpašības augsta spiediena apstākļos 
4 lodīšu pārbaude, metināšanas slodze, DIN 51350/42000 min
SKF logo