Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Lielas slodzes, augstas temperatūras, augstas viskozitātes smērviela

SKF lielas slodzes, augstas temperatūras, augstas viskozitātes gultņu smērviela LGHB 2
SKF LGHB 2 ir augstas viskozitātes minerāleļļas bāzes smērviela, kuras ražošanā izmantota jaunākā kompleksa kalcija sulfonāta ziepju tehnoloģija. Smērviela ir paredzēta izmantošanai augstas temperatūras un lielas slodzes apstākļos, tādēļ tā ir piemērota plašam pielietojuma klāstam, tai skaitā cementa apstrādes, kalnrūpniecības un metālapstrādes nozarēs. Šai smērvielai nav papildu piedevu. Īpaši augstas pretsaķeres izturību nodrošina īpašā iebiezinātāja struktūra.
  • Lieliskas oksidēšanās un korozijas aizsargīpašības
  • Lieliska piemērotība iekārtām, kas darbojas lielā slodzē
  • Iztur maksimālo temperatūru 200 °C

Tipiskie lietošanas veidi

  • Tērauds/tērauds slīdgultņi
  • Celulozes un papīra ražošanas iekārtas
  • Asfalta vibrosieti
  • Nepārtrauktās metāla liešanas iekārtas
  • Slēgtie sfērisko rullīšu gultņi temperatūrām līdz 150 °C
  • Metālapstrādes iekārtu rullīšu gultņi
  • Celtšanas statnes ruļļiem iekrāvējiem
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGHB 2/0,4
5 kg bundžaLGHB 2/5
18 kg spainisLGHB 2/18
50 kg mucaLGHB 2/50
180 kg mucaLGHB 2/180
LAGD sērija 60 mlLAGD 60/HB2
LAGD sērija 125 mlLAGD 125/HB2
TLSD sērija 125 mlTLSD 125/HB2
TLSD sērija, 125 ml uzpildeTLSD 250/HB2
TLSD sērija 250 mlLGHB 2/SD125
TLSD sērija, 250 ml uzpildeLGHB 2/SD250
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGHB 2/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGHB 2/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGHB 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP2N-20
NLGI konsistences klase2
Iebiezinātāja ziepju veidsKalcija
sulfonāta komplekss
KrāsaBrūna
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -20 līdz +150 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>220 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
400–450
26,5
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
no –20 līdz +50 (325 maks.)
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 72 stundas 100 °C temperatūrā, 10–1 mm
V2F tests
No -20 līdz +50, maiņa
‘M’
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–0
0–0*
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–3 60 °C temperatūrā
Eļļošanas spēja 
R2F, B tests 120 °C temperatūrāSekmīgi 140 °C temperatūrā
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C2 maks. 150 °C (300 °F)
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F test L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas>1000 130 °C temperatūra
Īpašības augsta spiediena apstākļos 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, metināšanas slodze DIN 51350/4, N
0,86*
4000 min.
Fretingkorozija 
ASTM D4170 (mg)0*
* Tipiska vērtība
SKF logo