Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Lielas slodzes, plaša temperatūras diapazona smērviela

SKF lielas slodzes un plaša temperatūras diapazona gultņu smērviela LGWM 2
SKF LGWM 2 ir minerāleļļas bāzes smērviela kurā izmantota jaunākā kalcija sulfonāta kompleksa iebiezināšanas tehnoloģija. Tā ir piemērota lielām slodzēm, mitrai videi un temperatūras svārstībām.
  • Lieliska aizsardzība pret koroziju
  • Lieliska mehāniskā stabilitāte
  • Lieliska eļļošanas spēja lielas slodzes apstākļos
  • Laba aizsardzība pret neīsto brinelēšanos
  • Laba sūknējamība zemā temperatūrā

Tipiskie lietošanas veidi

  • Vēja turbīnu galvenās vārpstas
  • Lielas slodzes bezceļu transportlīdzekļi
  • Sniega iekārtas
  • Kuģniecība un ūdens iekārtas
  • Sfērisku rullīšu aksiālgultņu pielietojums
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGWM 2/0,4
5 kg bundžaLGWM 2/5
18 kg spainisLGWM 2/18
50 kg mucaLGWM 2/50
180 kg mucaLGWM 2/180
LAGD sērija 125 mlLAGD 125/WM2
TLSD sērija 125 mlTLSD 125C/WM2
TLSD sērija, 125 ml uzpildeTLSD 250C/WM2
TLSD sērija 250 mlLGWM 2/SD125C
TLSD sērija, 250 ml uzpildeLGWM 2/SD250C
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGWM 2/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGWM 2/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGWM 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP2G-40
NLGI konsistences kategorija1–2
Iebiezinātāja ziepju veidsKalcija sulfonāta komplekss
KrāsaDzeltena
Bāzes eļļas veidsSintētiska (PAO)/minerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo -40 līdz +110 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>300 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
80
8,6
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
280–310
+30. maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm+50 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–0
0–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %3 maks.
Eļļošanas spēja 
R2F, praktiska pārbaude B 120 °C temperatūrā
R2F, aukstuma kameras pārbaude (no +20 °C līdz –30 °C)
Sekmīga 140 °C temperatūrā
Sekmīga
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks.
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F test L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas1824* 110 °C temperatūrā
Pretsaķeres īpašības 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, metināšanas slodze DIN 51350/4, N
1,5 maks.
4000
Fretingkorozija 
ASTM D4170 FAFNIR pārbaude +25 °C temperatūrā, mg
ASTM D4170 FAFNIR pārbaude –20 °C pārbaude, mg
5,2*
1,1*
* Tipiska vērtība
SKF logo