Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Augstas veiktspējas, augstas temperatūras smērviela

SKF augstu rādītāju un augstas temperatūras gultņu smērviela LGHP 2
SKF LGHP 2 ir augstākās kvalitātes minerāleļļas bāzes smērviela ar poliurea (di-urea) iebiezinātāju. Tā ir piemērota elektromotoriem un līdzīgām iekārtām.
  • Īpaši ilgs kalpošanas laiks augstā temperatūrā
  • Plašs temperatūras diapazons
  • Lieliska aizsardzība pret koroziju
  • Liela termiskā un mehāniskā stabilitāte
  • Piemērota iekārtām, kas tiek iedarbinātas zemā temperatūrā
  • Saderīga ar plaši izmantotām poliurea un litija iebiezinātāja smērvielām
  • Zems trokšņu līmenis

Tipiskie lietošanas veidi

  • Elektromotori: mazi, vidēji un lieli
  • Rūpnieciskie ventilatori, tai skaitā ātrgaitas ventilatori
  • Ūdens sūkņi
  • Rullīšu gultņi tekstilrūpniecības, papīra apstrādes un žāvēšanas iekārtās
  • Vidēja un liela ātruma lodīšu un rullīšu gultņi, kas izmantoti vidējā un augstā temperatūrā
  • Sajūga izspiedējgultņi
  • Vertikālās asis
  • Cepļu platformas un veltņi
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGHP 2/0,4
1 kg bundžaLGHP 2/1
5 kg bundžaLGHP 2/5
18 kg spainisLGHP 2/18
50 kg mucaLGHP 2/50
180 kg mucaLGHP 2/180
LAGD sērija 60 mlLAGD 60/HP2
LAGD sērija 125 mlLAGD 125/HP2
TLSD sērija 125 mlTLSD 125/HP2
TLSD sērija, 125 ml uzpildeTLSD 250/HP2
TLSD sērija 250 mlLGHP 2/SD125
TLSD sērija, 250 ml uzpildeLGHP 2/SD250
TLMR 101 sērija, 380 ml uzpildeLGHP 2/MR 380
TLMR 201 sērija, 380 ml uzpilde (ar akumulatoru)LGHP 2/MR380B
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGHP 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsK2N-40
NLGI konsistences klase2–3
Iebiezinātāja ziepju veidsDi-urea
KrāsaZila
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa
Darba temperatūras amplitūdaNo –40 līdz +150 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>240 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
96
10,5
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
245-275
365 maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm365 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– ūdens izskalošanas pārbaude
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–0
0–0
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %1–5
Eļļošanas spēja 
R2F, B tests 120 °C temperatūrāSekmīga
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks. 150 °C
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F test L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas1000 min 150 °C temperatūrā
Fretingkorozija 
ASTM D4170 (mg)7*
* Tipiska vērtība
SKF logo