Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Smērvielas

Vairāk nekā 36% gadījumu priekšlaicīgu gultņu bojājumu izraisa neatbilstoša eļļošana

SKF smērvielām ir ievērojamas priekšrocības

  • Izstrādātas un atbilstoši testētas faktiskajos darba apstākļos
  • Izstrādājumu datos ir norādīti noteiktu pārbaužu rezultāti, kas atvieglo izvēli
  • Stingra katras produkcijas partijas kvalitātes kontrole nodrošina nemainīgu kvalitāti

Smērvielas plašam pielietojuma klāstam

Smērvielas lielas slodzes apstākļiem

Smērvielas augstas temperatūras apstākļiem

Smērvielas zemas temperatūras apstākļiem

Pārtikas kategorijas smērvielas

Smērvielas īpašām vajadzībām

Eļļas

Gultņu smērvielu pamata izvēles tabula

Gultņu smērvielu pamata izvēles tabulā ir sniegtas īsas norādes par visbiežāk izmantotajām smērvielām parastos lietošanas apstākļos.

Smērvielu pamata izvēles tabula
Vispārīgi izmantošanas nosacījumi

Ātrums (rotācijas ātrums*) līdz 300 000 **
Temperatūra = no 50 līdz 100 °C
(no 120 līdz 230 °F)
Slodze = C/P ~8 ***
LGMT 2Plaša pielietojuma
Izņēmumi

Paredzamā gultņa temperatūra
ilgstoši pārsniedz 100 °C (210 °F)
LGHP 2Augsta temperatūra
Paredzamā gultņa temperatūra
ilgstoši pārsniedz 150 °C (300 °F)
prasības par izturību pret starojumu
LGET 2Ļoti augsta
temperatūra
Zema apkārtējā temperatūra –50 °C (–60 °F);
paredzamā gultņa temperatūra
<50 °C (120 °F)
LGLT 2Zema temperatūra
Triecienu slodze, liela slodze,
bieža iedarbināšana/apturēšana
LGHB 2Liela slodze
Pārtikas ražošanas nozareLGFP 2Pārtikas rūpniecības klase
Bioloģiski sadalāmas, prasības saistībā ar
zemu toksiskumu
LGGB 2Bioloģiski sadalāmas

* rotācijas ātrums = rotācijas ātrums, apgr./min x 0,5 (D+d), mm.
** lodīšu gultņiem, rullīšu gultņiem SRB/TRB/CARB ar rotācijas ātrumu līdz 210 000 un cilindrisku rullīšu gultņiem ar rotācijas ātrumu līdz 270 000.
*** C/P = slodzes attiecība, kur C = pamata dinamiskās slodzes nomināls (kN) un P = ekvivalentā dinamiskā gultņa slodze (kN).
 

LubeSelect SKF smērvielām

Ar papildinformācija par ātrumu, temperatūru, slodzes apstākļiem LubeSelect SKF smērvielām ir viegls veids izvēlēties vajadzīgo smērvielu. Reģistrējieties, lai izmantotu šo tiešsaistes rīku bez maksas.
SKF logo