Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Zemas temperatūras šasijas smērviela

Zemas temperatūras šasijas smērviela LGLS 0

SKF LGLS 0 ir pusšķidra šasijas smērviela, kas ir izstrādāta izmantošanai ar eļļošanas sistēmām vidē no zemas līdz vidējai temperatūrai.
Tās bezūdens kalcija biezinātājs apvienojumā ar augstu bāzes eļļas viskozitāti piedāvā izcilu ūdens izturību un pielipšanu pie virsmām, kā arī ļoti labus parametrus aizsardzībai pret nodilumu. 

  • Izcila sūknēšanas spējā vidē no zemas līdz vidējai temperatūrai.
  • Izcila ūdens izturība un aizsardzība pret koroziju.
  • Izcili parametri aizsardzībai pret nodilumu.
  • Izcila pielipšana pie virsmām.

Tipiskie lietošanas veidi

  • Celtniecības mašīnas.
  • Smagiem darbiem paredzētas bezceļu iekārtas, piemēram, ekskavatori, iekrāvēji uz riteņiem utt.
  • Mežistrādes un lauksaimniecības aprīkojums, piemēram, transportieri un harvesteri.
  • Savācēji.
  • Savienojumi.
  • Lēnas darbības slīdgultņi un rullīšu gultņi.
Pieejamie iepakojumu izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
18 kg spainisLGLS 0/18
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGLS 0/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP0G-40
NLGI konsistences klase0
Iebiezinātājs veidsBezūdens kalcijs
KrāsaSarkana
Bāzes eļļas veidsMinerāleļļa un polimēri
Darba temperatūras amplitūdaNo -40 līdz +100 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176, °C>120
Bāzes eļļas viskozitāte
40 °C, mm2/s
100 °C, mm2/s
 
1370
96
Penetrācija pēc DIN ISO 2137
60 gājieni, 10–1 mm

355–385
Aizsardzība pret koroziju
SKF Emcor standarts ISO 11007
Ūdens izskalošanas pārbaude, ISO 11009

0–0
<10%
Ūdens izturība
DIN 51 807/1, 3 h 90 °C temperatūrā
 
0
Eļļošanas spēja
SKF R2F B 90 °C temperatūrā
 
Sekmīga
Plūsmas spiediens –40 °C temperatūrā<1400 mbar
EP veiktspēja
4 lodīšu pārbaude, metināšanas slodze, DIN 51350/4
 
3200 N
SKF logo