Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Zemas temperatūras, īpaši liela ātruma smērviela

SKF zemas temperatūras, īpaši liela ātruma smērviela LGLT 2
SKF LGLT 2 ir pilnībā sintētiskas eļļas litija ziepju bāzes smērviela Tās unikālā iebiezinātāja tehnoloģija un zemas viskozitātes eļļa (PAO) nodrošina lielisku eļļošanu zemā temperatūrā
–50 °C (–60 °F) un ļoti lielā ātrumā (sasniedzot n dm vērtības līdz 1,6 x 106)
  • Zems berzes griezes moments
  • Klusa darbība
  • Īpaši laba oksidēšanās stabilitāte un ūdensizturība

Tipiskie lietošanas veidi

  • Vērpšanas vārpstiņas
  • Darbagaldu darbvārpstas
  • Instrumenti un vadības aprīkojums
  • Nelieli elektromotori, kas izmantoti medicīnas un zobārstniecības aprīkojumā
  • Skrituļslidas
  • Drukas iekārtu cilindri
  • Roboti
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
180 g tūbiņaLGLT 2/0,2
0,9 kg bundžaLGLT 2/1
25 kg spainisLGLT 2/25
170 kg mucaLGLT 2/180
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGLT 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsK2G-50
NLGI konsistences kategorija2
Iebiezinātāja ziepju veidsLitija
KrāsaBēša
Bāzes eļļas veidsSintētiska (PAO)
Darba temperatūras amplitūdaNo -50 līdz +110 °C
Pilēšanas temperatūra DIN ISO 2176>180 °C
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s
100 °C, mm²/s
18
4,5
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 10–1 mm
265–295
+50 maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm380 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor:— standarts ISO 110070–1
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %<4
Vara korozija 
DIN 51 811, 110 °C1 maks. 100 °C (210 °F)
Rullīšu gultņu eļļošanas intervāls 
R0F test L50 intervāls pie 10 000 apgr./min; stundas>1000,
20 000 apgr./min 100 °C temperatūrā (210 °F)
Pretsaķeres īpašības 
4 lodīšu pārbaude, metināšanas slodze, DIN 51350/4, N2000 min
SKF logo