Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Vēja turbīnu lāpstiņu un pagrieziena mehānisma smērviela

SKF vēja turbīnu lāpstiņu un pagrieziena mehānisma gultņu smērviela LGBB 2
SKF LGBB 2 ir litija kompleksa/sintētiskā polialfaolefīna (PAO) eļļas smērviela, kas īpaši paredzēta prasīgiem darba apstākļiem, tai skaitā ļoti lēna ātruma, lielas slodzes, zemas temperatūras un svārstību kustības apstākļiem. Smērviela nodrošina atbilstošu eļļošanu neatkarīgi no tā, vai turbīna darbojas, atrodas dīkstāvē, ir uzstādīta sauszemē, ūdenī vai aukstā klimatā.
  • Lieliska aizsardzība pret neīsto brinelēšanos
  • Lieliski piemērota lielai slodzei
  • Lieliski piemērota kustības uzsākšanai zemā temperatūrā
  • Laba sūknēšanas spēja zemā temperatūrā
  • Lieliska ūdensizturība
  • Lieliska aizsardzība pret koroziju
  • Liela termiskā un mehāniskā stabilitāte

Tipiskie lietošanas veidi

  • Vēja turbīnu lāpstiņu un pagrieziena mehānisma ass gultņi
Pieejamie iepakojuma izmēri
Iepakojuma izmērsApzīmējums
420 ml kārtridžsLGBB 2/0,4
5 kg bundžaLGBB 2/5
18 kg spainisLGBB 2/18
180 kg mucaLGBB 2/180
Tehniskie dati
ApzīmējumsLGBB 2/(iepakojuma izmērs)
DIN 51825 kodsKP2G-40
NLGI konsistences kategorija2
Ziepju veidsLitija komplekss
KrāsaDzeltena
Bāzes eļļas veidsSintētiska (PAO)
Darba temperatūras amplitūdaNo -40 līdz +120 °C
Kušanas temperatūra DIN ISO 2176>200
Bāzes eļļas viskozitāte 
40 °C, mm²/s68
Penetrācija DIN ISO 2137 
60 gājieni, 10–1 mm
100 000 gājieni, 101 mm
265–295
+50 maks.
Mehāniskā stabilitāte 
Rites stabilitāte, 50 stundas 80 °C temperatūrā, 10–1 mm+50 maks.
Korozijas aizsardzība 
Emcor:
– standarts ISO 11007
– sālsūdens pārbaude (100% jūras ūdens)
0–0
0–1*
Ūdensizturība 
DIN 51 807/1, 3 stundas 90 °C temperatūrā1 maks.
Eļļas izdalīšana 
DIN 51 817; 7 dienas pie 40 °C, statiski, %4 maks., 2,5*
Vara korozija 
DIN 51 811, 120 °C1 maks.
Pretsaķeres īpašības 
Nodiluma rieva DIN 51350/5, 1400 N, mm
4 lodīšu pārbaude, sametināšanas slodze DIN 51350/4, N
0,4 *
5500 *
Rullīšu gultņu eļļošanas spēja 
Fe8, DIN 51819, 80 kN, 80 °C, C/P 1,8, 500 hsekmīga
Neīstās brinelēšanās pretestība 
ASTM D4170 FAFNIR pārbaude, mg0–1*
* Tipiska vērtība
SKF logo