Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ziedes testēšanas komplekts

Pārnēsājams ziedes analīzes komplekts lietošanai uzņēmumos

SKF smērvielu analīzes komplekts TKGT 1
Ziedes analīze ir svarīga prognozētās apkopes stratēģijas sastāvdaļa. Smērvielu analīzēs parasti dominē eļļa. Tomēr 80% gadījumu gultņu tiek eļļoti ar ziedi! Padziļinātas zināšanas triboloģijā un gadiem ilgs pētījumu process ir ļāvis uzņēmumam SKF izstrādāt pilnīgu ziedes stāvokļa novērtēšanas metodoloģiju.
  • Tas ir īpaši noderīgs lēmumu pieņemšanai uzņēmumos.
  • Ļauj pielāgot ziedes papildināšanas intervālus atbilstoši tās faktiskajam stāvoklim.
  • Papildus tam var novērtēt ziedes dažādu partiju iespējamās nepieņemamās atšķirības.
  • Ļauj pārbaudīt noteiktu smērvielu piemērotību konkrētam pielietojumam.
  • Palīdz nepieļaut bojājumus, kuru iemesls ir nepietiekama ziedes efektivitāte.
  • Sniedz papildinformāciju par problēmu cēloņu analīzi.
  • Testu veikšanai nav nepieciešama īpaša apmācība.
  • Nav jāizmanto nekādas kaitīgas ķīmiskās vielas.
  • Nepieciešami mazi paraugi. Visu testu veikšanai ir nepieciešami tikai 0,5 g smērvielas.

Konsistences tests (1. attēls)
(iesniegts patenta pieteikums)

Eļļas izdalīšanās īpašības (2. attēls)

Piesārņojuma novērtējums (3. attēls)

Tehniskie dati
Apzīmējums
TKGT 1

Daļas
Sastāvdaļas (tehniskie dati)
Daudzums
Paraugu ņemšanas rīki
Paraugu ņemšanas šļirce (polipropilēna)
1
 
Paraugu ņemšanas caurule (PTFE, aptuveni 1 m gara)
1
 
Permanentais marķieris
1
 
Paraugu ņemšanas tvertnes (35 ml, polietilēna)
10
 
Cimdi (eļļas izturīgie nitrila (sintētiskie gumijas), bez pūdera, XL izmēra)
10 pāri
 
Vienreizlietojamās lāpstiņas
25
 
250 mm lāpstiņa (nerūsējošā tērauda)
1
 
150 mm lāpstiņa (nerūsējošā tērauda)
1
 
Šķēres (nerūsējošā tērauda)
1
Konsistences tests
Korpuss (alumīnija)
1
 
Atsvars (nerūsējošā tērauda)
1
 
Maska (organiskā stikla)
1
 
Priekšmetstikliņi
4
Eļļas izdalīšanās tests
USB sildītājs (2,5 W, 5 V)
1
 
USB/220/110 V adapters (pāreja no universālā (ES, ASV, Lielbritānijas, Austrālijas standarta) uz USB savienotāju)
1
 
Papīra iepakojums (ir iekļautas 50 loksnes)
1
 
Lineāls (alumīnija, ar 0,5 mm iedaļām)
1
Piesārņojuma tests
Kabatas mikroskops (60–100 reižu palielinājums, ar apgaismojumu)
1
 
Baterijas (AAA)
2
Koferis pārnēsāšanai
Kompaktdisks (ir iekļauta lietošanas instrukcija, atskaites sagatave un konsistences testa skala)
1

Pārnēsājamais korpuss (izmēri: 463 x 373 x 108 mm)
1
SKF logo