Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Eļļas pārbaudes ierīce

Eļļas stāvokļa izmaiņu noteikšanai

SKF eļļas pārbaudes ierīce TMEH 1
SKF ierīce TMEH 1 ir pārnēsājams instruments, kas nekavējoties sniedz informāciju par eļļas stāvokli, tādējādi bieži vien ļaujot izvairīties no ilgstošu laboratorijas pētījumu veikšanas. Ar šo ierīci tiek mērītas eļļas dielektriskās konstantes izmaiņas. Salīdzinot vienas šķirnes un zīmola lietotas un svaigas(nelietotas) eļļas mērījumu rezultātus, eļļas pārbaudes kontrolierīce nosaka eļļas stāvokļa izmaiņu līmeni. Dielektrisko īpašību izmaiņas ir tieši atkarīgas no eļļas degradācijas un piesārņojuma pakāpes, un to mērījuma rezultāts ļauj lietotājam izvēlēties optimālus eļļas nomaiņas intervālus, kā arī noteikt nodiluma intensitātes palielināšanos un eļļošanas spēju pazemināšanos. Lai atvieglotu trendu veidošanu, ierīce nodrošina skaitlisku rādījumu.

Piezīme

SKF eļļas pārbaudes ierīce TMEH 1 pārnēsājamā koferī
SKF eļļas pārbaudes ierīce nav analīzes instruments. Tā ir paredzēta tikai eļļas stāvokļa izmaiņu noteikšanai. Vizuālie un skaitliskie rādījumi ir tikai vadlīnijas, kas ļauj noteikt viena veida un zīmola nelietotas un lietotas eļļas mērījumu rezultātu salīdzinājuma tendences. Nepaļaujieties tikai uz skaitliskajiem rādījumiem.
  • Nosaka eļļas stāvokļa izmaiņas, kuras ietekmē šādi faktori:
    • ūdens saturs;
    • degvielas piesārņojums;
    • metāla daliņu saturs;
    • oksidācija.
  • Vienā rokā turama un viegli lietojama
  • Skaitlisks rādījums, lai atvieglotu tendēšanu
  • Kalibrēšanas (nelietotas eļļas) datus var saglabāt atmiņā
Tehniskie dati
Piemērotie eļļas veidi
Minerāleļļas un sintētiskās eļļas
Atkārtojamība
augstāka par 95%
Rādījums
Skala no sarkanas līdz zaļai krāsai un skaitliska vērtība (no –999 līdz 999)
Baterija
9 V sārma IEC 6LR61
Akumulatora darbības laiks
>150 stundas vai 3000 testu
Izmēri

Instruments: 250 x 95 x 32 mm
Pārnēsājamais korpuss: 530 x 85 x 180 mm
Svars
Instruments: 385 g
Viss komplekts pārnēsājamā koferī: 1,2 kg
SKF logo