Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Gultņu ziedes pildnis

Ziedes iepilde bez piesārņojuma riska

SKF gultņu ziedes pildnis VKN 550
SKF gultņu ziedes pildnis VKN 550
SKF gultņu ziedes pildnis VKN 550 ir izturīgs, viegli lietojams un efektīvs rīks gultņu piepildīšanai ar ziedi. SKF gultņu ziedes pildnis darbojas kopā ar standarta eļļošanas pistolēm un pneimatiskās piedziņas vai mehāniskās piedziņas ziedes sūkņiem.
  • Nodrošina smērvielas iepildi starp rites elementiem, kur tā ir visvairāk nepieciešama, tādējādi palielinot gultņu kalpošanas laiku.
  • Sistēmas slēgtā konstrukcija un nosedzošais vāciņš pasargā no netīrumiem, novēršot piesārņojuma riskus.
  • Ļauj operatoram ātri un precīzi, bez zudumiem, piepildīt gultņus ar smērvielu.
  • Novērš nevajadzīgus ziedes zudumus.
  • Ekonomisks un videi draudzīgs risinājums

Tehniskie dati
Apzīmējums
VKN 550
Apraksts
Gultņu ziedes pildnis
Svars
1,8 kg
Materiāls
Cinkota metāla apdare
Piemērotā ziede
Apstiprināts lietošanai ar visām SKF smērvielām
Citas smērvielas
NLGI klase no 000 līdz 2
Piemērotie gultņi

Iekšējais diametrs d
No 19 līdz 120 mm
Ārējais diametrs D
Maks. 200 mm
SKF logo