Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ziedes sūkņi

Augstas kvalitātes ziedes pildņi

SKF smērvielas iepildes sūknis LAGF 18
LAGF 18
SKF smērvielas iepildes sūknis LAGF 50
LAGF 50
SKF iepildes sūkņi ir piemēroti eļļošanas pistoļu uzpildīšanai. Tie ir īpaši izstrādāti lietošanai ar eļļošanas pistolēm 1077600 un LAGH 400. Tie ir pārbaudīti un apstiprināti lietošanai ar SKF ziedēm. Tie ir viegli uzstādāmi un gatavi lietošanai. Ir pieejami standarta SKF 18 un 50 kg mucām piemēroti sūkņi.
  • Ātra iepilde: zems spiediens un liels daudzums vienā gājienā.
  • Viegla uzstādīšana: komplektācijā ir iekļautas visas nepieciešamās daļas.
  • Uzticamība: pārbaudīti un apstiprināti lietošanai ar visām SKF smērvielām.
  • Var lietot kopā ar SKF gultņu ziedes pildni VKN 550

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGF 18
LAGF 50
Maksimālais spiediens
30 bāri (430 psi)
30 bāri (430 psi)
1 gājiena / tilpums
Aptuveni 45 cm³
Aptuveni 45 cm³
Piemēroto mucu izmēri


Iekšējais diametrs
265–285 mm
350–385 mm
Maksimālais iekšējais augstums
420 mm
675 mm
Svars
5 kg
7 kg
SKF logo