Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ziedes smērpunu birkas ar vāciņiem

Profesionāla eļļošanas punktu apzīmēšana

SKF ziedes smērpunu birkas ar vāciņiem TLAC 50
SKF ziedes smērpunu birkas ar vāciņiem TLAC 50
Kopā ar programmatūru SKF Lubrication Planner ziedes smērpunktu birkas ar vāciņiem nodrošina profesionālu risinājumu, kas ļauj vienlaikus aizsargāt ziedes nipeļus pret piesārņojuma iekļūšanu un tos atbilstoši apzīmēt.

Kad programmatūrā SKF Lubrication Planner ir izveidota ražotnes struktūra, programmatūrā var automātiski izveidot etiķeti, kurā ir norādīts eļļošanas punkta kods, smērviela, svarīgums, nepieciešamais smērvielas daudzums un eļļošanas biežums.
  • Lai varētu izdrukāt šīs etiķetes, komplektā tiek piegādāts arī uzlīmju papīrs. Ir nepieciešams tikai lāzerprinteris.
  • Vienā loksnē ir iekļautas 48 uzlīmes, kuras var uzlīmēt uz eļļošanas punktu plastmasas birkām.
  • Plastmasas marķieri ir pieejami piecās (5) dažādās krāsās, un vienā iepakojumā ir iekļautas 50 vienas krāsas birkas un divas apdrukājamo uzlīmju loksnes.

Tehniskie dati
Etiķetes izmēri
45 × 21 mm
Materiāls
LLDP un 25% EVA
Temperatūras diapazons
No –20 °C līdz 80 °C
Piemēroto ziedes
smērpunu izmēri
G1/4, G1/8, M6, M8, M10 un standarta ziedes smērpuna galva

Komplekta saturs
Apzīmējums
Apraksts
TLAC 50/B
50 zilas birkas ar vāciņiem un 2 apdrukājamo uzlīmju loksnes
TLAC 50/Y
50 dzeltenas birkas ar vāciņiem un 2 apdrukājamo uzlīmju loksnes
TLAC 50/R
50 sarkanas birkas ar vāciņiem un 2 apdrukājamo uzlīmju loksnes
TLAC 50/G
50 zaļas birkas ar vāciņiem un 2 apdrukājamo uzlīmju loksnes
TLAC 50/Z
50 melnas birkas ar vāciņiem un 2 apdrukājamo uzlīmju loksnes
TLAT 10
10 apdrukājamu uzlīmju loksnes
SKF logo