Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ziedes plūsmas mērītājs

Precīzam ziedes apjoma mērījumam atbilstošas eļļošanas nodrošināšanai

SKF smērvielas mērītājs LAGM 1000E
Parasti, manuāli eļļojot gultņus ar ziedes pistoli vai sūkni, ir salīdzinoši grūti noteikt iepildītās smērvielas daudzumu, un tas var izraisīt pārmērīgu vai nepietiekamu gultņu eļļošanu.
Tas var samazināt gultņa kalpošanas laiku un, iespējams, izraisīt iekārtas priekšlaicīgus bojājumus.

SKF ziedes plūsmas mērītājs LAGM 1000E ļauj precīzi nomērīt ievadītās ziedes tilpumu vai svaru gan metriskās sistēmas mērvienībās (cm³ vai g), gan ASV sistēmas mērvienībās (ASV šķidruma uncēs vai uncēs). Tā maksimālais spiediens ir 700 bāri (10 000 psi), tāpēc tas ir lieliski piemērots lietošanai kopā ar ļoti daudzu veidu eļļošanas pistolēm un sūkņiem.
  • Nodrošina izvadītās smērvielas tilpuma vai svara mērījumu, tāpēc rezultāts nav jāpārrēķina citās mērvienībās.
  • Augstā precizitāte veicina piemērotu gultņu eļļošanu, samazinot pārmērīgas vai nepietiekamas eļļošanas risku.
  • Piemērots visām SKF gultņu smērvielām, kuru konsistences klase ir līdz NLGI 3.
  • Pret eļļu un ziedi izturīgs gumijots aizsargapvalks aizsargā elektronisko moduli pret triecienu.
  • LCD displejā ar aizmugurapgaismojumu tiek rādīti lieli un viegli salasāmi cipari, kā arī brīdinājums par zemu akumulatora enerģijas līmeni.
  • Maza, kompakta un viegla konstrukcija — tikai 0,3 kg.
  • Nerūsējošs alumīnija korpuss
  • Viegli uzstādāms un lietojams

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGM 1000E
Korpusa materiāls
Anodēts alumīnijs
Svars
0,3 kg
Maksimālais smērvielas plūsmas ātrums
1000 cm³/min
IP nomināls
IP 67
Piemērotā ziede
NLGI 0–NLGI 3
Maksimālais darba spiediens
700 bāri (10 000 psi)
Savienojumi ar vītnēm
M10x1
Displejs
Apgaismots LCD (4 cipari/9 mm)
Precizitāte
±3% diapazonā no 0 līdz 300 bāriem

±5% diapazonā no 300 līdz 700 bāriem
Pieejamās mērvienības
cm³, g, ASV šķidruma unces vai unces
Displeja apgaismojuma automātiskā izslēgšana
15 sekundes pēc pēdējā impulsa saņemšanas
Zems akumulatora uzlādes līmenis
Displejā redzams norādījums
Akumulatora veids
1,5 V AA sārma
Ierīces automātiska izslēgšana
Programmējama
SKF logo