Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ziedes nipeļi

Pielietojami eļļošanas punktiem

SKF ziedes tveruzgaļu un smērpunu komplekti
Ziedes smērpunu komplektā LAGN 120 ir iekļauti 120 standarta izmēru konusveida eļļošanas smērpuni no īpaša tērauda, cinkoti, rūdīti un hromēti(zilā kr.).

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGN 120
Maksimālais darba spiediens
40 MPa (5800 psi)
Minimālais pārplīšanas spiediens
80 MPa (11 600 psi)

Komplekta saturs
Eļļošanas smērpunu veids

Daudzums
M6x1
Taisns
30 gab.
M8x1
Taisns
20 gab.
M10x1
Taisns
10 gab.
G 1/8
Taisns
10 gab.
M6x1
45°
5 gab.
M8x1
45°
10 gab.
M10x1
45°
5 gab.
G 1/8
45°
5 gab.
M6x1
90°
5 gab.
M8x1
90°
10 gab.
M10x1
90°
5 gab.
G 1/8
90°
5 gab.
SKF logo