Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ziedes tveruzgaļi

Aprīkojuma atjaunošanai vai uzlabošanai

SKF ziedes tveruzgaļu un smērpunu komplekti
SKF ziedes tveruzgaļu komplektā LAGS 8 ir iekļauti dažādi ikdienas eļļošanas darbībām noderīgi piederumi (savienotāji, pārejas un uzgaļi).

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGS 8
Maksimālais darba spiediens
400 bāri (5800 psi)
Minimālais plīsuma spiediens
800 bāri (11 600 psi)

Komplekta saturs
180 mm gara taisnā caurule ar tveruzgali (DIN 71412)
1 gab.
Šļūtene ar tveruzgali (DIN 71412)
1 gab.
Caurule ar tveruzgali plakangalvas smērpuniem (DIN 3404)
1 gab.
Caurule ar tveruzgali koniskā tipa smērpuniem un caurspīdīgs plastmasas vāciņš (DIN 3405)
1 gab.
Eļļošanas smērpuns ar M10x1–G1/8 vītni
1 gab.
Eļļošanas smērpuns ar M10x1–1/8–27NPS vītni
1 gab.
Tveruzgalis (DIN 71412)
2 gab.
SKF logo