Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Šļūteņu spoles

Efektīvākam darbam ar šļūtenēm

TLRC un TLRS sērijas šļūteņu spoles
TLRC un TLRS sērijas šļūteņu spoles
Šļūtenes ir nepieciešamas jebkurā vietā, kur ir vajadzīgi lokani gāzu vai vielu pārvietošanas līdzekļi. Taču šļūtenes ir grūti uzturēt kārtīgi satītas un nesavijušās to lokanuma dēļ. Šļūteņu spoles ir paredzētas šīs problēmas risināšanai.

Īpašības
  • Augstas kvalitātes materiāli, kuri atbilst konkrētā lietošanas veida prasībām. Ir pieejamas vieglas (kompozītmateriālu) versijas lietošanai vidējas slodzes apstākļos (TLRC sērija), kā arī ļoti izturīgas versijas lietošanai visprasīgākajos apstākļos (TLRS sērija).
  • Rūpīga attīrīšana pirms pārklāšanas, kā arī ilgam kalpošanas laikam paredzētā šarnīrsavienojuma konstrukcija nodrošina ilgu kalpošanas laiku.
  • Spoles ass ar īpašu sajūgu un piedziņas mehānismu nepieļauj griešanos pretējā virzienā un pasargā sistēmu no apkārtējās vides iedarbību.
  • Atšķirībā no daudzām tirgū pieejamajām šļūteņu spolēm TLRS sērijas spoles ir aprīkotas ar izturīgu metinātu pamatni. Šī konstrukcija ir izstrādāta un izgatavota lietošanai lielas noslodzes apstākļos.

Priekšrocības

  • Samazina darba riskus no aizķeršanās vai pārspiediena no transportlīdzekļu uzbraukšanas šļūtenei
  • Palielina šļūteņu kalpošanas laiku
  • Samazina noplūdes
  • Palīdz uzturēt darba vidi kārtīgu un tīru
  • Ekonomē laiku lietojot šļūtenes

Lietošanas veidi

  • Smērvielu uzglabāšanas telpās
  • Montāžas stacijās un rūpnīcās
  • Ar pneimatiskajiem darbarīkiem
  • Automašīnu apkalpes centros un riepu veikalos
  • Ugunsdzēsības depo un palīdzības dienestu automašīnās
  • Saimnieciskajās un administratīvajās ēkās
Tehniskie dati
ApzīmējumsSpiediensMaks. temp.
Šļūtenes iekš. d.
Šļūtenes garums
bāripsi°C°Fmmcollasmpēdas
TLRC 15AW2130065150103/81550
TLRC 15AW/W2130065150131/21550
TLRS 15AW2130065150103/81550
TLRS 22AW2130065150103/82272
TLRS 15AW/W2130065150131/21550
TLRS 15H138200099210131/21550
TLRS 8G40058009921061/4825
Tehniskie dati (turpinājums)
ApzīmējumsM(G)
izvads
F(G)
ievads
Šļūtenes
krāsa
Lietošanas veids
 collascollas  
TLRC 15AW1/41/2SarkanaZema spiediena gaiss/ūdens
TLRC 15AW/W1/21/2SarkanaZema spiediena gaiss/ūdens
TLRS 15AW1/41/2SarkanaZema spiediena gaiss/ūdens
TLRS 22AW1/41/2SarkanaZema spiediena gaiss/ūdens
TLRS 15AW/W3/81/2SarkanaZema spiediena gaiss/ūdens
TLRS 15H1/21/2MelnaVidēja spiediena eļļa
TLRS 8G1/41/4MelnaAugsta spiediena ziede

TLRC sērijas šļūtenes spoles izmēri

ApzīmējumsTLRC
mmcollas.
A45417 7/8
B41916 1/2
C1526
D572 1/4
E*1596 1/4
TLRC sērijas šļūtenes spoles izmēri (C–E) 1. attēls
TLRC sērijas šļūtenes spoles izmēri (A–B) 2. attēls

TLRS sērijas šļūtenes spoles izmēri

ApzīmējumsTLRS
mmcollas
A51420 1/4
B48319
C1987 13/16
D983 7/8
E1466 1/8
TLRS sērijas šļūtenes spoles izmēri (C–E) 3. attēls
TLRS sērijas šļūtenes spoles izmēri (A–B) 4. attēls
TLRS 1-C
Piestiprināšanas piederumi
Ja šļūtenes tiek lietotas leņķī, kas pārsniedz 45°, iespējams, ir nepieciešami tālāk norādītie piederumi.

TLRS 1-C

Par 40° pagriežama pamatneVar piestiprināt tā, lai spole būtu vērsta uz augšu vai uz leju.
TLRS 1-W
TLRS 1-W
Pie sienas stiprināms universālais lokāmais kronšteins
Nav piemērots piestiprināšanai virs galvas.
SKF logo