Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Trauki darbam ar eļļu

Profesionāls risinājums darbam ar eļļu

LAOS sērijas trauki darbam ar eļļu
LAOS sērijas trauki darbam ar eļļu
LAOS sērijā ir iekļauts visaptverošs trauku/tvertņu un vāku klāsts, turklāt visus piederumus var brīvi kombinēt, lai izpildītu gandrīz jebkuras eļļošanas prasības. Vāki ir pieejami desmit dažādās krāsās, lai tos varētu saskaņot ar jebkuru lietoto krāsu identifikācijas sistēmu.

Priekšrocības
  • Darbs ar smērvielām ir patiesi viens no labas eļļošanas pārvaldības programmas pamatelementiem.
  • Pareiza smēreļļu uzglabāšana un lietošana palīdz atvieglot eļļošanas uzdevumus, padarīt tos drošākus un radīt mazāk netīrības.
  • Iekārtu eļļošana ar piesārņotu eļļu rada papildu izmaksas, kuras ir saistītas ar apkopi un ražošanas dīkstāvēm.
  • Eļļas patēriņa kontrole ir aktuāls jautājums izmaksu kontroles programmās. Tāpat tas ir svarīgi lai mazinātu ietekmi uz apkārtējo vidi.
  • Eļļas noplūžu novēršana palīdz arī uzlabot veselību un darba drošību.

Īpašības

  • Īpašā gredzenblīves, pagriežamā snīpja un vāka konstrukcija nepieļauj mitruma, putekļu un cita piesārņojuma iekļūšanu eļļā.
  • Trauki ir izturīgi pret karstumu un ķīmisko vielu iedarbību. Šie izturīgie trauki ir ražoti no īpaša augsta blīvuma polietilēna (HDPE) materiāla, kas satur UV stabilizatorus un statiskās elektrības novadīšanas vielas.*
  • Tvertnes ir caurspīdīgas un aprīkotas ar mērskalu (gan metriskās, gan britu sistēmas mērvienībās), tāpēc var viegli noteikt un nomērīt smērvielas līmeni, neatverot trauku un tādējādi samazinot piesārņošanas risku.
  • Tvertņu ergonomiskā konstrukcija atvieglo to lietošanu un nodrošina pārvietošanu drošā un ērtā veidā.
  • Tvertnēm un vākiem ir viena izmēra vītnes, tāpēc vākus var ātri apmainīt, nodrošinot blīvu un ātru salāgojumu.
  • Tvertnēm ir platas atveres, kas atvieglo uzpildi un tīrīšanu.
  • Snīpju ātrās pagriešanas mehānisms ļauj tos ātri atvērt vai noslēgt, vienlaikus kontrolējot plūsmu un nepieļaujot piesārņojuma iekļūšanu.
  • Snīpju vāki ir aprīkoti ar pogas tipa vakuumvārstu, kas palīdz paātrināt un kontrolēt smērvielu plūsmu.

* Nedrīkst pieļaut trauku saskari ar spēcīgām oksidējošām skābēm (piemēram, ozonu, ūdeņradi, peroksīdu, halogēnu utt.). Trauki nav piemērotas degvielas vai šķīdinātāju iepildīšanai.
Mazais snīpis
Mazais snīpis
Lieliski piemērots situācijām, kad ar eļļu uzpildāmajām iekārtām ir mazas iepildes atveres. Ārējais diametrs ir apm. 7 mm

Garais snīpis
Garais snīpis
Lieliski piemērots precīzai ieliešanai un darbam grūti aizsniedzamās vietās. 12 mm izvads ir lieliski piemērots smērvielām ar viskozitāti līdz ISO VG 220.
Platais snīpis
Platais snīpis
Platais 25 mm atvērums padara šo snīpi lieliski piemērotu augstas viskozitātes smērvielu liešanai un/vai liela plūsmas apjoma nodrošināšanai.

LAOS sērijas vāki
Krāsa
Mazais snīpisGarais snīpisPlatais snīpis
DzeltenbrūnaLAOS 09057 LAOS 09682 LAOS 09705 
PelēkaLAOS 09064 LAOS 09699 LAOS 09712 
OranžaLAOS 09088 LAOS 09798 LAOS 09729 
MelnaLAOS 09095 LAOS 09804 LAOS 09736 
Tumši zaļaLAOS 09101 LAOS 09811 LAOS 09743 
ZaļaLAOS 09118 LAOS 09828 LAOS 09750 
ZilaLAOS 09125 LAOS 09835 LAOS 09767 
SarkanaLAOS 09132 LAOS 09842 LAOS 09774 
VioletaLAOS 09071LAOS 09392 LAOS 09388 
DzeltenaLAOS 09194 LAOS 62437 LAOS 64936 


Funkcionālais vāks
Funkcionālais vāks
Divi galvenie lietošanas veidi: ātra liešana nepieciešamības gadījumā un sūkņa piestiprināšana 3,5 vai 10 l mucai.
Uzglabāšanas vāks
Uzglabāšanas vāks
Piemērots eļļu uzglabāšanai vai transportēšanai.
Satura etiķete
Atbilstošai mucu satura marķēšanai.
LAOS sērijas vāki
Krāsa
Funkcionālais vāksUzglabāšanas vāksSatura etiķete
DzeltenbrūnaLAOS 09668 LAOS 09644 LAOS 06919 
PelēkaLAOS 09675 LAOS 09651 LAOS 06964 
OranžaLAOS 09866 LAOS 09934 LAOS 06940 
MelnaLAOS 09873 LAOS 09941 LAOS 06995 
Tumši zaļa LAOS 09880 LAOS 09958 LAOS 06971 
ZaļaLAOS 09897 LAOS 09965 LAOS 06957 
ZilaLAOS 09903 LAOS 09972 LAOS 06988 
SarkanaLAOS 09910 LAOS 09989 LAOS 06926 
VioletaLAOS 09408 LAOS 09415 LAOS 06933
DzeltenaLAOS 62451 LAOS 62475 LAOS 06902


Trauki
Trauki
Tām ir plati kakliņi un standarta izmēra vītnes. Tām var piestiprināt jebkuru LAOS sērijas vāku. Ir pieejamas 5 dažādu izmēru mucas.
Sūknis
Sūkņi
Standarta sūknis, kas ir piemērots smērvielām ar viskozitāti līdz ISO VG 460. Liels plūsmas ātrums (aptuveni 14 gājieni uz litru).
Augstas viskozitātes sūknis, kas ir piemērots smērvielām ar viskozitāti līdz ISO VG 680. Augsta efektivitāte (aptuveni 12 gājieni uz litru). Lai sūknēšanas laikā nodrošinātu aizsardzību pret gaisā esošo piesārņojumu, ir pieejams 10 mikronu gaisa filtrs.
Abiem sūkņiem ir pieejama 1,5 m gara pretpilēšanas izvades šļūtene un sašaurinājuma uzgaļi.
Pagarinājuma šļūtenes
Pagarinājuma šļūtenes
Paredzētas vāku snīpju pagarināšanai. Ir pieejamas divas dažādas versijas vākiem ar plato snīpi un garo snīpi. Vākam ar garo snīpi paredzēto pagarinājuma šļūteni var saīsināt, noņemot stiprinājumu un nogriežot šļūteni vajadzīgajā garumā.
LAOS sērijas trauki
Trauki
LAOS 092241,5 litru trauks
LAOS 635712 litru trauks
LAOS 635953 litru trauks
LAOS 636185 litru trauks
LAOS 6625110 litru trauks


LAOS sērijas sūkņi un pagarinājuma šļūtenes
SūkņiPagarinājuma šļūtenes
LAOS 62567 Standarta sūknis (pievienošanai LAOS sērijas funkcionālajiem vākiem)*LAOS 67265 Platā snīpja pagarinājuma šļūtene
LAOS 62568 Augstas viskozitātes sūknis (pievienošanai LAOS sērijas funkcionālajiem vākiem)*LAOS 62499Garā snīpja pagarinājuma šļūtene
LAOS 09423 
Augstas viskozitātes sūkņa gaisa filtrs

LAOS 09422Sūkņa sašaurinājuma sprausla


*Sūkņus nevar lietot ar 1,5 litru vai 2 litru mucām.
SKF logo