Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Ar vienu roku lietojama ziedes pistole

Ērtai ziedes papildināšanai ar vienu roku

SKF rokas eļļošanas pistole LAGH 400
Piemērota ziedes iepildei, izmantojot iepildes sūkņus/smērvielas sūkņus, kā arī smērvielas kārtridžu lietošanai. Ergonomiskā konstrukcija un lokanā šļūtene, kuru var piestiprināt gan vertikālā, gan horizontālā stāvoklī, atvieglo lietošanu.
  • Vienkārša lietošana: pistoles lietošanai ir nepieciešama tikai viena roka
  • Atkārtoti uzpildāma: smērvielas iepildes nipelis un gaisa izvades vārsts ļauj uzpildīt pistoli, izmantojot iepildes vai smērvielas sūkni
  • Piemērota lielai slodzei: darba spiediens līdz 30 MPa.
  • Padeves apjoms: 0,8 cm³/gājiens.
  • Lokana hidrauliskā šļūtene: lokāma gan horizontālā, gan vertikālā stāvoklī piestiprināma pistolei

Tehniskie dati
Apzīmējums
LAGH 400
1 gājiena / tilpums
apmēram 0,8 cm33
Garums
370 mm
Svars
1,5 kg
Maksimālais spiediens30 MPa (4350 psi)
SKF logo