Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Siksnas

Labi konstruēts siksnu pārvads nodrošina jaudas pārvadi daudzu gadu garumā ar minimālu apkopju apjomu. Tāpēc ieguldījums augstas kvalitātes siksnu iegādē ļauj ilgtermiņā samazināt iekārtu kopējās ekspluatācijas izmaksas.

Uzņēmums SKF piedāvā pilnu standarta un augstas veiktspējas siksnu klāstu uzstādīšanai dažādās iekārtās. SKF Xtra Power pastiprinātās siksnas, piemēram, ir piemērotas visu veidu rūpnieciskajām iekārtām un dažām lauksaimniecības iekārtām. Šīs siksnas ir izstrādātas tā, lai palielinātu iekārtas kalpošanas laiku un nodrošinātu līdz 40% lielāku jaudas pārvadi, nekā standarta siksnām.

Saistītie pakalpojumi: Ražotnes siksnu pārvadu apsekošanas pakalpojums

Papildu augstas kvalitātes siksnām mēs piedāvājam arī īpašu pakalpojumu — visu mūsu klientu rūpnīcās esošo siksnu pārvadu apsekošanu.
Īpašības
  • Pēc pieprasījuma profesionāli SKF inženieri veic klienta ražotnē esošo siksnu pārvadu apsekošanu.
  • Datu un konstatējumu analīze
  • Ieteikumi par uzlabojumiem efektivitātes optimizēšanai un ilgākam kalpošanas laikam
  • Informācija par pareizu uzstādīšanas nospriegojumu
Priekšrocības
  • Pilnīga esošo pārvadu analīze, kas palīdz ieviest ekonomiskākos un efektīvākos risinājumu.
  • Pārvadu sastāvdaļu un krājumu saskaņošana
SKF logo