Sīkfaili SKF vietnē

SKF tīmekļa vietnēs tiek izmantoti sīkfaili, lai parādīto informāciju pēc iespējas pielāgotu apmeklētāju preferencēm, piemēram, valstij un valodai.

Vai piekrītat sīkfailu izmantošanai?

Skriemeļi

Siksnas veiktspēja ir ļoti lielā mērā atkarīga no skriemeļu veiktspējas. Augstas kvalitātes skriemeļi var būtiski palielināt siksnas kalpošanas laiku un samazina kopējās iekārtas ekspluatācijas izmaksas.

Uzņēmums SKF piedāvā dažādus skriemeļus, kuri ir:
  • ražoti saskaņā ar attiecināmajiem ISO vai RMA standartiem, lai nodrošinātu optimālu veiktspēju;
  • statiski balansēti atbilstoši balansēšanas kvalitātes kategorijai G6.3;
  • aprīkoti ar koniskām buksēm ātrai un precīzai uzstādīšanai;
  • to virsma ir fosfatēta, lai nodrošinātu aizsardzību pret koroziju.

Uzņēmums SKF piedāvā pilnu skriemeļu klāstu visu profilu siksnām dažādām nostiprināšanas bukšu (cilindrisko, konisko, QD) konfigurācijām. Pēc pieprasījuma ir pieejami arī berzes tipa fiksācijas bloki.

SKF logo