NoWear

Recubrimiento para evitar el fallo de los rodamientos

Diseñados para superar diversas causas habituales de fallo de los rodamientos (cargas ligeras, altas velocidades, altos niveles de vibración, lubricación inadecuada), los rodamientos NoWear están recubiertos con un material cerámico protector.

Con una baja fricción, gran dureza y bajísima afinidad de adherencia a otras superficies, este recubrimiento avanzado ha demostrado su gran efectividad para evitar los fallos causados por la adherencia bajo condiciones de funcionamiento con cargas ligeras y altas velocidades.

Gracias a las propiedades del recubrimiento, los rodamientos NoWear son eficaces a la hora de evitar los fallos causados por la vibración, así como el desgaste excesivo debido a una lubricación escasa (por ej., condiciones de lubricación límite, lubricantes inadecuados o situaciones de emergencia de pérdida de lubricación y "funcionamiento en seco").
SKF logo