De strijd tegen wrijving
Eilanden
Maanenergie benutten vanaf de aarde
Terwijl andere landen de ruimte in gaan om nieuwe bronnen te vinden, is dit ruimtevaartprogramma niet van plan de aarde te verlaten. We hebben hier al eindeloos maanenergie, in de vorm van onze oceaangetijden. Door gebruik te maken van onderwatervliegers die op getijdenstromen bewegen om energie op te wekken, maken we optimaal gebruik van de hulpbronnen die we al hebben.
Terwijl andere landen de ruimte in gaan om nieuwe bronnen te vinden, is dit ruimtevaartprogramma niet van plan de aarde te verlaten. We hebben hier al eindeloos maanenergie, in de vorm van onze oceaangetijden. Door gebruik te maken van onderwatervliegers die op getijdenstromen bewegen om energie op te wekken, maken we optimaal gebruik van de hulpbronnen die we al hebben.
LUNA 12
Luna 12 is de nieuwste getijdenvlieger die voor de kust van de Faeröer Eilanden is gestationeerd. De vlieger is ontworpen om met minimale wrijving te werken en is geoptimaliseerd om de energie van de maan maximaal te benutten.
Vergeleken met andere hernieuwbare energiebronnen is getijdenenergie voorspelbaar, aangezien de zwaartekracht van de maan de oceaangetijden op aarde in een regelmatig patroon beïnvloedt.
Omdat water ca. 830 keer dichter is dan lucht, bieden onze oceanen ideale omstandigheden voor een maximale energieomzetting.
9500 kWh
Gemiddelde maanenergie die per dag wordt opgewekt
Genoeg om 200 woningen op de Faeröer Eilanden een heel jaar lang van hernieuwbare energie te voorzien
De technologie van Luna 12
De Noord-Atlantische Oceaan klinkt misschien niet zo imposant als de ruimte, maar is door zijn diepten niet minder uitdagend. Diep onder het oppervlak vliegen Minesto's vliegers sneller dan de stroming zelf. Om druk, snelheid en G-krachten te weerstaan, hebben SKF en Minesto samen de meest kritische onderdelen en oplossingen voor Luna 12 ontwikkeld: het roer, de turbine en de generator.