Tettede SKF Explorer enradet vinkelkontaktkulelager

Øk oppetiden og reduserer kostnadene med tettede SKF Explorer enradet vinkelkontaktkulelager

SKF tettede enradig vinkelkontaktkulelager (ACBB)
SKF har lansert en rekke Explorer tettede enradet vinkelkontaktkulelager. Ny design er basert på to ikke-kontakt tetninger som standard og er smurt med polyurea fett (GSN), som har høy og optimal ytelse. Ved å bruke Explorer enradet vinkelkontaktkulelager i stedet for åpent lager, er det mindre sannsynlighet for forurensing i lageret.

Temperatur mål på ytterring viser at maksimal temperatur for standard tettede SKF enradig vinkelkontaktkulelagre (ACBB) var mer enn 30 % lavere enn konkurrentenes ACBB med kontakttetninger og, at driftstemperatur var nær 20 % laver.

Fordeler for sluttbrukere

  • Erstatter eksterne tetningsløsninger
  • Det er ingen krav til kontaktflate slik som ved eksterne tetninger
  • Plassbesparende sammenlignet med eksterne tetninger
  • Smurt for livstid
  • Beskytter mot forurensinger
  • Reduserte kostnader ved eierskap

Typiske applikasjoner

  • Pumper
  • Skrukompressor 
  • Heiser
  • Girbokser
  • Elektriske motorer

Fakta

 I serien kommer 20 størrelser til å inngå. Nå er 11 størrelser tilgjengelig i følgende akselstørrelser:

  • 72-serien: 17, 20, 25 og 30 mm
  • 73-serien: 15, 17, 20, 25, 30, 35 og 40 mm.

SKF logo