Soportes inteligentes SKF

Protección sensorizada integrada

Los soportes inteligentes SKF son soportes de rodamientos SKF equipados con sensores para medir la vibración, las velocidades de giro y la temperatura. Los sensores están integrados en el soporte del rodamiento, lo que permite una solución resistente que puede soportar entornos severos. En caso de alarma por sobrecarga, los sensores pueden provocar automáticamente el apagado.
SKF logo