Obturaciones de baja fricción para soportes
Reducción de la fricción para un consumo de energía reducido
Los soportes de pie SNL pueden ir equipados con las siguientes obturaciones de baja fricción para reducir el consumo energético:
Obturaciones laberínticas
Enormemente efectivas para altas velocidades de rotación, las obturaciones laberínticas actúan sin contacto entre el eje y los componentes del soporte. La ausencia de fricción en la obturación permite una temperatura de funcionamiento más baja y un consumo energético menor.
TSN .. L obturaciones rozantes
Obturaciones laberínticas
Enormemente efectivas para altas velocidades de rotación, las obturaciones laberínticas actúan sin contacto entre el eje y los componentes del soporte. La ausencia de fricción en la obturación permite una temperatura de funcionamiento más baja y un consumo energético menor.
TSN .. L obturaciones rozantes
Para aplicaciones de ventiladores con velocidades hasta 13 m/s, las obturaciones rozantes TSN ..L ofrecen una solución de bajo consumo. Generan poca fricción, lo cual da lugar a una baja pérdida de potencia y un consumo energético reducido. Además, las temperaturas de funcionamiento más bajas ayudan a prolongar la vida útil de la grasa.