SKF self-aligning bearings system

For shafts prone to misalignment

Exposure to heavy loads, shock loads, vibration and other conditions leads to shaft misalignment for a range of mining and cement machinery. SKF self-aligning bearing systems offers a proven misalignment solution for a range of mine and mill machinery.

Sistema de rodamientos autoalineables SKF

El nuevo estándar en disposiciones de rodamientos fijos y libres

Rodamientos de rodillos toroidales CARB sellados
En las disposiciones de rodamientos fijos y libres tradicionales, los rodamientos autoalineables se suelen utilizar en ambas posiciones. Aunque esta disposición admite la desviación del eje, no permite una libertad axial completa. Para proporcionar una libertad axial completa, el rodamiento libre debe ser capaz de moverse con el eje sin crear cargas axiales internas no deseadas. El rodamiento de rodillos toroidales CARB ofrece esa verdadera libertad axial.

Un diseño innovador, una solución ideal

Rodamiento de rodillos a rótula SKF Explorer sellados
CARB es un rodamiento de rodillos toroidales que combina algunos de los mejores aspectos de los rodamientos de rodillos a rótula, cilíndricos y de agujas. Los rodillos de un rodamiento de rodillos toroidales encuentran siempre la mejor posición para recibir la carga, sin importar cómo se mueva el eje.

Destinado exclusivamente a su uso como rodamiento libre, CARB ofrece una solución ideal cuando se utiliza junto con un rodamiento de rodillos a rótula en la posición fija. Con CARB como rodamiento libre, se evitan las fuerzas axiales internas que pueden afectar a la distribución de la carga en las disposiciones tradicionales. 

Beneficios del sistema de rodamientos autoalineables SKF:
  • Mayor vida útil de los rodamientos
  • Menor frecuencia de mantenimiento
  • Mayor productividad
  • Menor temperatura de funcionamiento
  • Menores niveles de ruido y vibración

Mejora de la clase de rendimiento SKF Explorer

La mayoría de los rodamientos de rodillos a rótula SKF Explorer y rodamientos CARB han sido mejorados según las nuevas especificaciones de la clase de rendimiento SKF Explorer, con una combinación de acero de alta calidad y un proceso de tratamiento térmico mejorado. El resultado: un equilibrio superior entre dureza y resistencia, que permite incluso duplicar la vida útil del SKF Explorer original. Estos son algunos beneficios de su uso:
  • Mayor tiempo productivo
  • Mayor confiabilidad
  • Resistencia a la contaminación
  • Mayores niveles de productividad
  • Menores niveles de ruido y vibración
  • Excelente resistencia contra el desgaste.
SKF logo