Rodamientos para motores de lodos

Rediseñados para aumentar el tiempo de productivo

Perforaciones marinas
Los rodamientos para motores de lodos que se emplean en las prospecciones de petróleo y gas funcionan en condiciones extremadamente rigurosas. Son habituales los fallos de los rodamientos, que causan costosas paradas no planificadas.

SKF ha aplicado sus completas capacidades de análisis de fallos, ingeniería de materiales, ensayo y diseño para crear un rodamiento para motores de lodos rediseñado que consigue aumentar en un 30% el tiempo medio entre fallos (MTBF). Todos los componentes del rodamiento son de acero especial resistente al desgaste, y tienen un diseño que minimiza las tensiones y optimiza la capacidad de carga.
SKF logo