Rodamientos rígidos de bolas

Tolerancias: Normal (métrica), P6, P5, Normal (en pulgadas)
Juego radial interno: Pares de rodamientos apareados, Acero inoxidable d < 10 mm, Otros rodamientos
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
6015

Producto popular
SKF Explorer
Dimensiones
d 75mm
D 115mm
B 20mm
d187.85mm
D2104.9mm
r1,2min.1.1mm
Dimensiones de los resaltes
damin.81mm
Damax.109mm
ramax.1mm
Datos del cálculo
Capacidad de carga dinámica básicaC 41.6kN
Capacidad de carga estática básicaC0 33.5kN
Carga límite de fatigaPu 1.43kN
Velocidad de referencia  12000r/min
Velocidad límite  7500r/min
Factor de cálculokr 0.025 
Factor de cálculof0 15.8 
Masa
Rodamiento de masa  0.65kg

SKF logo