Unidades según las normas norteamericanas

 Unidad con tensor, serie WSTU, fijación con tornillos de fijación

Las unidades con tensor de fundición con tracción central (serie WSTU) se utilizan, normalmente, junto con un bastidor suministrado por el cliente para tensar la correa o el eje en aplicaciones de cintas transportadoras, elevadores y transmisión de potencia. De manera estándar, presentan una ranura ancha para la guía del bastidor. Las unidades utilizan soportes de fundición y se suministran con una boquilla engrasadora para la relubricación.

Puede encontrar estas unidades en la tabla de productos, con el filtro para "norma norteamericana".

Diseños de rodamientos de inserción

Las unidades que cumplen las normas norteamericanas están disponibles con una serie de diseños de rodamientos de inserción:

  • Fijación con tornillos de fijación
    • Rodamientos de aro interior ancho con sellos y deflectores (sufijo TF)
  • Anillo de fijación excéntrico
    • Rodamientos de aro interior ancho con sellos y deflectores (sufijo WF)
    • Rodamientos con aro interior estrecho sellados (sufijo FM)
SKF logo