Unidades para las normativas industriales japonesas (JIS)

Unidad con tensor, serie UCT, fijación con tornillos de fijación

En SKF, hemos desarrollado una gama de unidades de rodamientos de bolas denominada "gama UC", diseñadas para ser intercambiables con equipos que cumplen las normativas industriales japonesas (JIS). Las unidades de rodamientos de bolas SKF UC están diseñadas para funcionar en entornos en los que las vibraciones sistémicas son condiciones características de la aplicación.

Puede encontrar estas unidades en la tabla de productos, con el filtro para "JIS".

Métodos de fijación

Las unidades que cumplen las normativas industriales japonesas (JIS) están disponibles con diferentes métodos de fijación:
  • Fijación con tornillos de fijación asegurados
    Uno de los motivos de falla en una aplicación de cinta transportadora de baja velocidad y alta carga es la vibración de la máquina, que afloja los sistemas de fijación. SKF ha resuelto este problema: un parche de nailon crea una resistencia adicional al aflojamiento de los tornillos (fig. 1). Esta característica está disponible para unidades en las que los tornillos de fijación se colocan en un ángulo de 62°.
  • Fijación mediante tornillos de fijación a 120°
    Las unidades con sufijo de designación /H tienen un ángulo de 120° entre los tornillos de fijación (fig. 2). Este diseño reduce el desequilibrio del eje y la deformación del rodamiento durante la fijación. Ambos efectos reducen la vibración y hacen que las unidades resulten más adecuadas para aplicaciones que funcionan a altas velocidades. Además, este diseño proporciona una alta potencia de fijación axial.
  • Fijación con adaptador
    Las unidades de la serie UKT ofrecen fijación con adaptador, que es un método de fijación totalmente concéntrico (fig. 3). Esto permite alcanzar la velocidad límite total, incluso cuando se utilizan ejes de clase comercial. Asegúrese de pedir el manguito de fijación adecuado junto con la unidad.
SKF logo