Actualizaciones para el catálogo de SKF Rodamientos

La página de erratas enumera los cambios que realizamos a la información en línea, que también afectan al catálogo impreso con número de publicación PUB BU/P1 17000. El número de publicación de su catálogo se especifica en la primera página siguiente a la portada.

La presente fe de erratas se muestra de acuerdo con las ediciones del catálogo y sus capítulos. La edición de su catálogo se especifica como un sufijo del número de publicación:
p. ej., PUB BU/P1 17000/2 indica edición 2. Sin embargo, no sufijo indica edición 0.

Utilice esta información para mantener actualizado su catálogo.

También puede enviar comentarios sobre el catálogo o la información en línea mediante el formulario de contacto. Agradecemos todos los comentarios y los utilizaremos para mejorar el material en el futuro.


Edición 1 (más reciente)

Conocimientos generales sobre rodamientos: Sección A

Pág. 45 - tabla 9
Explicación:
Los símbolos tSia y tSea ya no son válidos, según la norma ABMA 19.2/2013.
Corrección:
Los símbolos tSia y tSea deben eliminarse.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea


Proceso de selección de rodamientos: Sección B

Pág. 152 - tabla 10
Explicación:
La unidad para la columna "Variación radial total" es mm, pero debe ser µm.
Corrección:
La unidad correcta para la columna "Variación radial total" es µm.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea


Rodamientos rígidos de bolas: Sección 1

Páginas 268-269 / 276-277
Explicación:
El rodamiento 61808-2RS1 figura entre los que tienen un diámetro del agujero de 15, pero el diámetro de su agujero es de 40 mm.
Corrección:
El rodamiento 61808-2RS1 debe figurar en las páginas 276-277 con diámetro del agujero de 40 mm.

En la impresión (se corregirá en la edición 2)
Versión actual en línea


Páginas 280-290
Explicación:
La velocidad límite para algunos rodamientos con jaula mecanizada de latón es superior a la indicada.
Corrección:
Página Velocidad límite 
indicada actualmente
Velocidad
límite correcta 
Designación 
2808 50012 0006310 M
2828 00011 0006212 M
2827 00010 0006312 M
2846 7009 5006313 M
2846 3009 0006314 M
2865 6008 0006315 M
2885 3007 5006218 M
2905 0007 5006219 M


Rodamientos de bolas de contacto angular: Sección 3

Pág. 400 - tabla 10
Explicación:
El valor del factor de cálculo e para los tipos de rodamientos con sufijo B es incorrecto.
Corrección:
El valor correcto es 1,14.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Tabla de productos actual en línea


Rodamientos de rodillos cilíndricos: Sección 6

Páginas 554 y 556
Explicación:
La velocidad de referencia y la velocidad límite para algunos rodamientos son inferiores a las indicadas.
Corrección:
PáginaVelocidad de referencia
indicada actualmente
Velocidad de referencia
correcta
Velocidad límite
indicada actualmente
Velocidad límite
correcta
Designación
55413 0006 00015 0007 500NCF 3006 CV
5546 0002 8007 0003 600NCF 3014 CV
5546 3002 6006 3003 200NCF 2917 CV
5563 8001 8004 5002 200NCF 3022 CV
5564 3001 8004 3002 200NCF 2924 CV


Rodamientos de agujas: Sección 7 

Pág. 603 - tabla 9
Explicación:
Los valores de los límites superiores de la clase de tolerancia F6 para diámetros nominales de 3 a 10 mm son incorrectos.
Corrección:
Los valores correctos son +18 y +22.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Tabla actual en línea (tabla 3)


Rodamientos rígidos de bolas híbridos: Sección 21

Pág. 1054 - tabla 9
Explicación:
El valor de la velocidad límite para el producto 6217/HC5C3 es incorrecto.
Corrección:
El valor correcto es 7 000.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Tabla de productos actual en línea


Edición 0

Proceso de selección de rodamientos: Sección B

Pág. 65
Explicación:
Hay palabras innecesarias al principio del último párrafo.
Corrección:
La frase debe comenzar con "La relación entre..."

En la impresión (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea (la referencia varía ligeramente, se refiere a "Fig. 1" en lugar de a "página 66")

Pág. 152 - tabla 10
Explicación:
La unidad para la columna "Variación radial total" es mm, pero debe ser µm.
Corrección:
La unidad correcta para la columna "Variación radial total" es µm.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea

Pág. 184
Explicación:
La fórmula indica Δrtemp en μm, no en mm.
Corrección:
Δrtemp - reducción del juego causada por la diferencia de temperatura [μm]

En la impresión (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea


Rodamientos rígidos de bolas: Sección 1

Páginas 268-269 / 276-277
Explicación:
El rodamiento 61808-2RS1 figura entre los que tienen un diámetro del agujero de 15, pero el diámetro de su agujero es de 40 mm.
Corrección:
El rodamiento 61808-2RS1 debe figurar en las páginas 276-277 con diámetro del agujero de 40 mm.

En la impresión (se corregirá en la edición 2)
Versión actual en línea

Páginas 280-290
Explicación:
La velocidad límite para algunos rodamientos con jaula mecanizada de latón es superior a la indicada.
Corrección:
Página Velocidad límite
indicada actualmente
Velocidad
límite correcta 
Designación 
2808 50012 0006310 M
2828 00011 0006212 M
2827 00010 0006312 M
2846 7009 5006313 M
2846 3009 0006314 M
2865 6008 0006315 M
2885 3007 5006218 M
2905 0007 5006219 M


Rodamientos de bolas de contacto angular: Sección 3

Pág. 400 - tabla 10
Explicación:
El valor del factor de cálculo e para los tipos de rodamientos con sufijo B es incorrecto.
Corrección:
El valor correcto es 1,14.

En la impresión (se corregirá en la edición 2 tal y como se indica aquí)
Tabla de productos actual en línea


Rodamientos de bolas a rótula: Sección 4

Pág. 448 - tabla 7
Explicación:
El pie de página 1) asignado a Ángulo de apriete α de la tuerca de fijación es incorrecto.
Corrección:
El pie de página correcto es 2).

En la impresión (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea


Rodamientos de agujas: Sección 7

Pág. 585
Explicación:
El nombre de grasa LGMW 1 es incorrecto en la tabla 1.
Corrección:
El nombre de grasa correcto es LGWM1 (utilizados correctamente en la parte correspondiente del texto)

En la impresión (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea (consulte la sección Rodamientos de diseño básico)


Rodamientos de rodillos cónicos: Sección 8

Páginas 674 y 675
Explicación:
Algunas descripciones de las características y las correspondientes figuras 17 y 18 están incompletas.
Corrección:
Se han corregido las descripciones de las características y ambas figuras.

En la impresión (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea (consulte la sección Versiones/características)

Pág. 680
Explicación:
Carga estática equivalente del rodamiento/Rodamientos de una hilera: La primera ecuación P0 = Fr es incorrecta
Corrección:
La ecuación correcta es: P0 = 0,5 Fr + Y0 Fa1)
(pie de página 1) debe considerarse y se explica en la misma página)

En la impresión (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Versión actual en línea

Páginas 755, 757 y 759
Explicación:
Los valores en las columnas Cb son incorrectos en toda la tabla de productos 8.5 (rodamientos apareados con una disposición espalda con espalda).
Corrección:
Los valores se han corregido.

En la impresión: página 755, página 757, página 759 (se corregirá en la edición 1 tal y como se indica aquí)
Tabla de productos actual en línea
SKF logo