Motores y generadores de alta velocidad

En un motor o generador de imanes permanentes, el rotor actúa como una brújula y está sincronizado a velocidad variable con la rotación del campo magnético del estator y las corrientes alternas que reaccionan al par mecánico.

SKF diseña sus motores y generadores de imanes permanentes para la máxima fatiga y picos de carga, y selecciona imanes económicos con una alta energía, rendimiento estable frente a la temperatura, y margen frente a la posibilidad de desmagnetización accidental provocada por un cortocircuito. Los manguitos retenedores de fibra de carbono propios de SKF permiten alcanzar velocidades periféricas superiores a 250 metros por segundo. SKF ofrece un sistema completo que incluye la transmisión eléctrica (inversor de frecuencia) con control sin sensores para garantizar la total compatibilidad con el motor o el generador.
Los motores y generadores de imanes permanentes de alta velocidad SKF son adecuados para aplicaciones industriales y comerciales con especial atención a la resistencia y posibilidad de fabricación. Se puede alcanzar una eficiencia energética superior al 98% y velocidades de más de 120.000 rpm, y la gama de aplicaciones empieza por unos cientos de vatios con las bombas turbomoleculares de vacío, hasta el megavatio de potencia en los compresores centrífugos refrigerantes de gran tonelaje.

Los motores y generadores de alta velocidad de imanes permanentes SKF combinados con los rodamientos magnéticos activos son una solución todo en uno y una combinación perfecta para la mejor eficiencia energética, tamaño compacto, vibración y comportamiento acústico.
SKF logo