Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Śmigło sterujące

Opis układu

Śmigło sterujące stanowi w konwencjonalnych śmigłowcach nadzwyczaj ważny element sterowania. Przeciwdziała ono momentowi obrotowemu generowanemu przez układ wirnika głównego oraz reguluje kierunek, w jakim śmigłowiec się porusza.

Cele te osiąga się różnymi sposobami, zależnie od zasad projektowych stosowanych przez poszczególnych konstruktorów śmigłowców, takich jak sterowanie ciągiem, wentylatory tunelowe czy konwencjonalne śmigło ogonowe.

Śmigło sterujące może mieć budowę sztywną albo półsztywną oraz konfigurację „pchającą” albo „ciągnącą”. Śmigłowce z mocniejszymi silnikami o większym momencie obrotowym wykorzystują zwykle konstrukcję półsztywną śmigła sterującego z amortyzatorami hydraulicznymi lub tłumikami elastomerowymi.

W konwencjonalnej konstrukcji śmigła sterującego zastosowanie znajduje wiele produktów SKF.
SKF logo