Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zastosowania

Stale współpracując z klientami w celu poprawy parametrów oferowanych produktów, inżynierowie SKF Aerospace opracowali pełny asortyment rozwiązań w celu spełnienia najbardziej rygorystycznych wymagań.

Wiedza firmy SKF wspiera większość podmiotów działających na rynku lotniczym poprzez rozwiązania przeznaczone dla wielu zastosowań w samolotach, śmigłowcach lub silnikach lotniczych: podwozia samolotów, przekładnie, tarcze sterujące do śmigłowców, silniki, elementy układu sterowania lotem,...

Maksymalna poprawa osiągów i niezawodności poprzez dopasowanie właściwego rozwiązania do właściwego zastosowania to klucz do poprawy rentowności i ograniczenia bezpośrednich kosztów eksploatacyjnych ponoszonych przez klientów.

SKF logo