Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Wydajność energetyczna

Sprawność energetyczna
Dla klientów, zmniejszenie masy samolotu uzyskane dzięki jego odpowiedniej konstrukcji, ma znaczący wpływ na zużycie paliwa i nośność użyteczną samolotu. Są to główne czynniki decydujące o efektywności kosztów operacyjnych.
Korzystając z kompetencji firmy SKF w zakresie mechatroniki, projektowania łożysk, kompozytów i metalurgii, inżynierowie z SKF pomagają konstruktorom samolotów ograniczyć ciężar kilku systemów i podsystemów, uzyskując w ten sposób zwiększoną oszczędność paliwa.

Oprócz zmniejszenia zużycia paliwa, rozwiązania obniżające ciężar samolotu wprowadzone z pomocą SKF przyczyniają się do zwiększenia nośności użytecznej, wydłużenia zasięgu samolotu i obniżenia kosztów eksploatacyjnych, a wszystko to udaje się uzyskać bez obniżania poziomu bezpieczeństwa i pogarszania osiągów samolotu.

Te rozwiązania są aktualnie zastosowane w niektórych z najbardziej wymagających samolotów i pozwoliły ograniczyć koszty ponoszone przez linie lotnicze.

Rozwiązania

SKF logo