Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Cięgła i zastrzały do płatowca

Nowe samoloty wymagają zastosowania najbardziej zaawansowanych technologii, aby mogły sprostać wyzwaniom związanym z koniecznością zapewnienia zrównoważonego rozwoju i ograniczenia bezpośrednich kosztów eksploatacyjnych. Jednocześnie, tempo zmian zachodzących na rynku lotniczym dramatycznie wzrosło, co zmusza konstruktorów samolotów do tego, aby oferowali znacznie więcej rozwiązań w krótszym czasie.

Technologia produkcji cięgieł

Od ponad 40 lat, pod marką SARMA, firma SKF stale doskonali i promuje rozwiązanie cięgła zapewniające optymalną relację pomiędzy wytrzymałością i masą: kompozytową lub metalową rurkę kształtowaną. Firma SKF wyprodukowała prawie 3 miliony cięgieł, co daje jej pozycję światowego leadera, oraz posiada wiedzę i zdolności techniczne umożliwiające spełnienie najbardziej rygorystycznych wymagań klientów.

Wyspecjalizowana technika doskonali samoloty

Asortyment cięgieł SKF obejmuje wszystkie rodzaje zastosowań i surowców i stanowi wyraz rozległych kompetencji w zakresie projektowania. Bazując na długoletnim doświadczeniu i wiedzy z zakresu projektowania cięgieł, SKF może pomóc zbudować większe, lżejsze i bardziej sprawne samoloty.

Partnerstwo dla wydajności

Dążąc do zdobycia pozycji preferowanego partnera, zaspokajającego całość zapotrzebowania klientów na cięgła, firma SKF z powodzeniem wdrożyła szereg skutecznych rozwiązań w celu udoskonalenia łańcucha dostaw. Oprócz Elektronicznej Wymiany Danych i ogólnych platform internetowych, usługi zaopatrzeniowe i usługi dla klienta zwiększają wydajność zespołów pracujących na liniach montażu samolotów.

Samolot przyjazny dla środowiska i ekonomiczny

Zmniejszenie ciężaru samolotów, w których stosowane są nasze części, jest jedynym z głównych celów, który chcą osiągnąć nasi inżynierowie. Ponieważ metalowe cięgła SKF zapewniają optymalną relację pomiędzy wytrzymałością i masą, a ich końcówki są wykonane z najbardziej wydajnych surowców, całkowity ciężar samolotu, w którym są zastosowane zostaje ograniczony. Zmniejszenie masy samolotu pociąga za sobą zmniejszenie zużycia paliwa i sprawia, że samolot jest przyjazny dla środowiska i ekonomiczny.
SKF logo