Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Śruby kulkowe

Niskotarciowe rozwiązanie dla narzędzi ręcznych

Właściciele winnic i sadów są bardzo wybredni jeśli chodzi o dobór narzędzi do przycinania gałęzi na ich plantacjach. Narzędzia do przycinania gałęzi muszą być lekkie, ergonomiczne i łatwe w obsłudze, lecz również mocne i wymagające niewielkiej siły do obsługi. Producenci sprzętu oryginalnego muszą uwzględnić ich własne wymogi, takie jak niezawodność i niskie wymagania obsługowe.

 

Stosując niskotarciową śrubę kulkową, SKF oferuje rozwiązanie spełniające potrzeby użytkowników narzędzi oraz producentów. Śruba kulkowa posiada ustawione wewnętrzne napięcie wstępne zapewniające optymalną sztywność i sprawność. Niskie tarcie i smarowana nakrętka zapewniają producentom takie korzyści jak: niskie zużycie energii, minimalne wymagania konserwacyjne i większa niezawodność. Użytkownicy końcowi otrzymują mocne, lecz lekkie i łatwe w obsłudze narzędzie.

SKF logo