Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Obróbka powierzchni łożyska

Zapobieganie zanieczyszczeniu środka smarnego w przekładniach

Środek smarny zastosowany w łożyskach pracujących w układzie napędowym ciągnika może zostać zanieczyszczony przez cząstki metaliczne lub inne cząstki powodujące przedwczesne uszkodzenie łożyska na skutek zmęczenia materiału i zużycia. Rozwiązanie oferowane przez SKF? Obróbka powierzchni pierścieni łożyska.

Proces obróbki powierzchni łożyska stosowany przez SKF drastycznie poprawia parametry pracy standardowych łożysk SKF wykonanych ze stali hartowanych na wskroś. Nowa powierzchnia ogranicza naprężenia krawędziowe w przypadku przetaczania się elementów tocznych po twardych cząstkach, co pozwala zwiększyć niezawodność i trwałość eksploatacyjną łożysk i ostatecznie, ograniczyć całkowite koszty ich eksploatacji. Łożyska wykazują również wyższą odporność na zanieczyszczenia i pracują dobrze w warunkach słabego smarowania.
SKF logo