Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły kołnierzowej piasty zębatej

Utrzymują ciągniki i kombajny w ruchu

Maszyny rolnicze muszą pracować w trudnych warunkach. Jednakże, przemieszczając się po drogach pomiędzy polami, maszyny te muszą również osiągać prędkość 65 km/h lub wyższą. Zespół piasty SKF umożliwia pracę ciągników i kombajnów w polu, jak również ich transport drogowy.

Zespół ten, posiadający kilka zintegrowanych funkcji, umożliwia przenoszenie dużych obciążeń, zapewnia dużą odporność na przechyły maszyny i gwarantuje precyzyjne centrowanie przekładni zębatej.

Zespół piasty SKF posiada również wysoce skuteczne uszczelnienie Mudblock, które sprawuje się dobrze przy wysokich i niskich prędkościach jazdy. Dzięki zwartej konstrukcji piasty, można łatwo zastosować hamulec napędzanego koła przedniego, które osiąga wymaganą prędkość maksymalną.
SKF logo