Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Rozwiązania do siłowników hydraulicznych

Coraz ostrzejsze wymagania dotyczące parametrów pracy

Producenci OEM i użytkownicy końcowi wymagają, aby układy hydrauliczne stosowane w pojazdach działały w sposób tak wydajny, jak nigdy wcześniej.
Użytkownicy końcowi potrzebują przyjaznych środowisku układów hydraulicznych, które zapewniają dłuższy czas sprawności przy niższych wymaganiach konserwacyjnych i jak najniższych kosztach eksploatacji. Aby ograniczyć liczbę reklamacji i skutecznie konkurować na zatłoczonym rynku, producenci OEM muszą dostarczać układy, które pracują w sposób szczelny przy wysokich prędkościach i ciśnieniach.

Spełniaj wymagania razem z SKF

Rozwiązania SKF do siłowników hydraulicznych spełniają szereg specyfikacji określających parametry pracy oraz przepisy dotyczące ochrony środowiska. Asortyment bezobsługowych i praktycznie niewymagających konserwacji rozwiązań SKF do siłowników hydraulicznych obejmuje kilka komponentów o wysokiej trwałości eksploatacyjnej: 
  • Opatentowane uszczelnienia hydrauliczne
  • Specjalistyczne materiały na uszczelnienia/konstrukcje uszczelnień
  • Samosmarujące i uszczelnione łożyska ślizgowe przegubowe
  • Samosmarujące i uszczelnione tuleje
  • Łożyska toroidalne CARB lub łożyska baryłkowe
SKF logo