Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Czujniki i kodery

Większa precyzja i wydajność

Automatyczne układy kierownicze zastosowane w pojazdach rolniczych, w połączeniu z technologią GPS, umożliwiają operatorowi wykonywanie bardziej precyzyjnych przejazdów maszyną i dzięki temu, ograniczają zużycie paliwa, nasion i nawozów.

Aby spełnić wymogi takich zastosowań, firma SKF opracowała zwarte i bezobsługowe rozwiązanie, bazujące na układzie czujnik-łożysko, które jest zintegrowane z układem kierowniczym. Rozwiązanie to umożliwia operatorowi bezpieczne przełączanie pomiędzy automatycznym i ręcznym trybem sterowania w przypadku zmiany toru jazdy (np. w celu ominięcia przeszkody lub wykonania manewrów zawracania).

Ten zwarty układ ułatwia producentom sprzętu oryginalnego montaż produkowanych przez nich urządzeń i zwiększa wydajność ich produkcji. 
SKF logo