Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Zespoły do układu zawieszenia

Wsparcie dla operatorów i producentów sprzętu oryginalnego

Łożysko ślizgowe przegubowe poprzeczne o wymiarach metrycznych
Układy zawieszenia ciągników rolniczych są nieprzerwanie narażane na szkodliwy wpływ dużych obciążeń – w tym udarowych – oraz trudnych warunków otoczenia. Powodowane tym zanieczyszczenie łożysk może w końcu doprowadzić do awarii. Smarowanie zawieszenia pozwala unikać takich nieplanowanych przestojów, jednak jest czynnością czasochłonną i trudną do realizacji w krótkich okresach sadzenia i żniw.

Rozwiązanie SKF stworzone dla firmy Panhard z myślą o popychaczach stanowi dla operatorów i producentów sprzętu oryginalnego alternatywę wytrzymalszą i niewymagającą w zakresie utrzymania ruchu. Za sprawą zintegrowanej konstrukcji z uszczelnieniami membranowym i przeznaczonym do pracy w trudnych warunkach zapewnia ono niezawodną ochronę przed zanieczyszczeniami, przyczyniając się tym samym do zmniejszenia potrzeb konserwacyjnych oraz niebezpieczeństwa awarii.

W przypadku operatorów mniej wymagające utrzymanie ruchu i wydłużony czas sprawności przekładają się na obniżenie kosztów eksploatacyjnych i podniesienie zdolności produkcyjnej gospodarstw rolnych. Z punktu widzenia producentów sprzętu oryginalnego zintegrowana konstrukcja pomaga skracać czas trwania operacji montażowych i ograniczać prawdopodobieństwo otrzymywania kosztownych roszczeń gwarancyjnych.

SKF logo