Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Łożyska cienkościenne

Przenoszenie dużych obciążeń w warunkach ograniczonej przestrzeni

Łożyska INSOCOAT
Łożyska piast kół przednich utrzymują ciężar pojazdu, umożliwiają kręcenie się kół i w razie potrzeby przenoszą momenty przechyłu i sporadyczne obciążenia udarowe. Łożyska piasty koła przedniego montuje się z reguły wewnątrz ruchomych przekładni planetarnych, gdzie ilość dostępnego miejsca jest ograniczona.

Mniejsze wymiary i krótsze przestoje

Cienkościenne łożyska stożkowe SKF stosowane w kołach opryskiwaczy, kombajnów i ciągników ułatwiają zmniejszanie wymiarów podzespołów. Ich duża sztywność i zdolność do przenoszenia dużych obciążeń udarowych przyczyniają się do skrócenia przestojów maszyn, co przekłada się na polepszenie wydajności i komfortu pracy operatora.

Cienkościenne łożyska kulkowe skośne produkcji SKF to również sprawdzone rozwiązanie wysokoobrotowego łożyskowania przednich kół ciągników.
SKF logo