Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

cookie_information_popup_text_2[150]

Siłowniki elektromechaniczne

Większa precyzja i lepsza ergonomia

Siłowniki elektromechaniczne umożliwiają rolnikom stosowanie technik uprawy wykorzystujących technologię GPS i innych technik z zakresu rolnictwa "precyzyjnego". Dzięki tym siłownikom, zastosowanie tych technik odbywa się w sposób bardziej wygodny, przy udoskonalonej ergonomii i ograniczeniu ryzyka wycieku płynu hydraulicznego.

Dzięki doświadczeniu firmy SKF w produkcji siłowników, zgromadzonemu w czasie wielu dziesięcioleci, oraz gruntownej wiedzy z zakresu maszyn rolniczych, siłowniki SKF do zastosowań rolniczych są zaprojektowane i wyprodukowane w specjalny sposób zapewniający niezawodne działanie w polu.

Elastyczność zastosowań dzięki uniwersalnej konstrukcji

Te siłowniki o uniwersalnej konstrukcji można łatwo i w sposób ekonomiczny zastosować w istniejących i nowych konstrukcjach. Firma SKF może również zaoferować producentom OEM szeroką gamę zaawansowanych usług technicznych w celu opracowania nowych konstrukcji wykorzystujących siłowniki elektromechaniczne.
SKF logo