Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Łączenie elementów metalowych

Większe prędkości cyklu w porównaniu do pneumatyki

Linia produkcyjna w zakładzie motoryzacyjnym
Na przykładzie przemysłu motoryzacyjnego widać, że pojawia się wyzwanie zmniejszenia wagi, ponieważ inżynierowie starają się ograniczać ciężar stosując i łącząc cieńsze elementy stalowe lub aluminiowe razem z materiałami konwencjonalnymi.
Wymagane są technologie, które dają większą elastyczność dla łatwiejszej zmiany procesu, zwiększenia dokładności i ograniczenia wpływu na środowisko.
SKF wychodzi naprzeciw oczekiwaniom inżynierów oferując rozwiązania, które są w stanie sprostać tym wyzwaniom, a równocześnie są korzystne dla środowiska.

Rozwiązania według zastosowań:

SKF logo