Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Nitowanie

Kompaktowe ale efektywne

Nitowanie jest szeroko stosowane do łączenia elementów w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie niski ciężar i wysoka wytrzymałość podwozia samochodu są czynnikami krytycznymi; wielowarstwowe pakiety blach ze stopów metali są najczęściej nitowane, aby uniknąć deformacji i zmian właściwości materiałowych.
Cylindry SKF ze śrubami wałeczkowymi zwiększają prędkość nitowania a przez to zwiększają wydajność pracy.
Dzięki zastosowaniu szlifowanych, o twardości 60 HRC, satelitarnych śrub wałeczkowych, oferujemy doskonałą odporność produktu na wstrząsy. Stosując produkty SKF można uzyskać następujące korzyści:
  • Wysoka prędkość liniowa
  • Mniejsze zużycie energii
  • Wysokie osiągi dynamiczne robota

Rozwiązania:

SKF logo