Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zgrzewanie punktowe

Lepsza jakość i elastyczność

Przemysł motoryzacyjny jest jednym z ważniejszych użytkowników robotów przemysłowych, a na linii montażowej pracuje przeciętnie trzysta robotów spawalniczych. Większość tych robotów stosuje pneumatyczne jednostki wykonawcze do ściśnięcia i zgrzania oznaczonych punktów na podwoziu samochodu.
Stosując specjalizowaną mechatroniczną konstrukcję, SKF opracował kompaktowy elektromechaniczny siłownik do procesu zgrzewania za pomocą robotów, który wymaga tylko części energii zużywanej w procesie pneumatycznym i oferuje szereg korzyści:
  • Większe szybkości cyklu zgrzewania w porównaniu do pneumatyki
  • Lepsza jakość dzięki dokładniejszej kontroli procesu
  • Większa elastyczność w dostosowywaniu się do zmian na linii
  • Mniejsze koszty obsługi
  • Niższy poziom hałasu

Rozwiązania:

SKF logo