Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Zacisk

Mniejsze zużycie energii

We wtryskarkach do tworzyw sztucznych hydraulika jest w coraz większym stopniu zastępowana rozwiązaniami elektro-mechanicznymi. W przypadku jednostki zacisku formy zwiększona dokładność, lepsza powtarzalność i krótszy czas reakcji wynikający z prawidłowej prędkości liniowej/prawidłowego przyspieszenia liniowego mogą nie tylko zwiększyć wydajność i zmniejszyć ilość braków, ale także poprawić trwałość użytkową form wtryskowych. Śruby wałeczkowe SKF zapewniają uzyskanie następujących korzyści:
- Lepsza powtarzalność dzięki wysokiej dokładności
- Krótszy czas reakcji dzięki wyższej prędkości liniowej/wyższemu przyspieszeniu liniowemu
- Mniejsze zużycie energii
- Mniejszy zakres potrzebnej obsługi
- Czystsza praca
- Niższy poziom hałasu

Rozwiązania:

SKF logo