Ciasteczka wykorzystywane przez serwis internetowy SKF

SKF używa na swoich stronach internetowych plików cookies, w celu możliwie jak najlepszego dostosowywania prezentowanych informacji do preferencji odwiedzających, dotyczących między innymi regionu i języka.

Czy wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies przez SKF?

Formowanie wtryskowe tworzyw sztucznych

Niższy łączny koszt własności niż w przypadku hydrauliki

Oprócz tradycyjnych maszyn hydraulicznych, coraz więcej producentów wtryskarek do tworzyw sztucznych wprowadziło szeroki asortyment hybrydowych lub nawet w całości elektrycznych alternatywnych maszyn z rozwiązaniami mechatronicznymi, w celu zwiększenia mocy produkcyjnej.

Korzyści:
  • Wydłużony cykl roboczy
  • Wysoka obciążalność 
  • Zmniejszony koszt własności w porównaniu do hydrauliki (energia, obsługa itd.)  
  • Wysoka wydajność 
  • Wysoka dokładność  
  • Czystość



Wymień siłowniki hydrauliczne na elektromechaniczne w czterech głównych osiach: oś wtryskiwania, zacisk formy, wyciśnięcie części, dołączenie dyszy
Wysoka trwałości (ok. 40 milionów cykli) przy wysokiej niezawodności i niewielkim zakresie obsługi
Wysoka prędkość uruchamiania (do 1m/s) przy krótkim czasie cyklu (do 2,5 s)

Rozwiązania według zastosowań:

SKF logo